Werkstoff: Gehäuse bis Ø78 mm aus Sinterstahl,über Ø78 mm aus GG20, Hebelarm aus St52.

Diese Spannelemente eignen sich für die Spannung herkömmlicher Ketten- und Riementriebe. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi. Die Spannelemente sind blau lackiert und werden mit einer verzinkten Schraube und Federring ausgeliefert. Für beide Spannrichtungen geeignet. Temperaturbereich -40 ° C bis +80 °C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14080100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
26,0323,7221,9820,2518,5117,3616,56

Größe1
F max. bei normal [N]135
F max. bei hart [N]170
s max. bei normal [mm]50
s max. bei hart [mm]40
D [mm]45
E [mm]64+1-0,5
G [mm]5
H [mm]M8
J1 [mm]100
J2 [mm]80
K [mm]25
L [mm]112,5
M [mm]25
N [mm]30
O [mm]8
P [mm]8,5
Q [mm]20,8
T [mm]10,5
MA [Nm]25
Gewicht [kg]0,37

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn