Werkstoff: Stahl, blau lackiert.

Der Montagewinkel ermöglicht eine einfache Montage des Spannelements oder Kettenspannrads / Umlenkrads an der Maschine. Die Bohrung A dient zur Befestigung mit der zentralen Schraube des Spannelements. Die Montage kann wahlweise an der Vorderseite oder Rückseite des Winkels erfolgen. Die beiden Bohrungen B können bei einer anderweitigen Verwendung des Winkels genutzt werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14080201

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
19,9718,2316,915,5314,2113,3412,71

Für Größe [Spannelement]2
TypWS 18-27
A [mm]10,5
B [mm]8,5
C [mm]9,5
D [mm]10
E [mm]50
F [mm]15,5
G [mm]16,5
H [mm]43
J [mm]6
K [mm]70
L [mm]38
M [mm]74
N [mm]55
O [mm]20
Gewicht [kg]0,30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn