Werkstoff: Gehäuse bis Ø78 mm aus Sinterstahl, über Ø78 mm aus GG20. Hebelarm aus St52. Keilscheibe aus Stahlguss. Zur Verwendung mitKeilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die Keilriemenscheibe ist kugelgelagert. Die Rillenkugellager sind dauergeschmiert und beidseitig abgedichtet. Die Spur (Maß A) kann mittels Distanzscheiben auf der verschraubten Achse eingestellt werden. Für beide Spann-Richtungen verwendbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14085101

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
143,65136,46129,28122,11114,94

ProfileXPZ, SPZ, Z (10)
Rillenzahl1
DW [mm]90
Spannelement [Größe]2
Fmax [N]350
Drehzahl max [min-1]10000
smax [mm]50
A [mm]20-43
B [mm]12
C [mm]13
Ø D [mm]58
E [mm]79
G [mm]16
H [mm]M10
J [mm]100
sw [mm]19
Gewicht [kg]2,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn