OTM-1 ist ein Präzisionsmessinstrument zum berührungslosen Messen der
Riemenspannung von Antriebsriemen, z.B. in Zahnriementrieben oder
Keilriementrieben. Der Einsatz vom OTM-1 bringt maximale Lebensdauer für
Riemenantriebe und optimale Leistungsübertragung. Die Messwerte sind
sichere, protokollier- und dokumentierbare Daten zur rechnerischen
Kontrolle der Trumkraft sowie der zulässigen Radialkraft von Wälzlagern.
Besonders geeignet ist der Einsatz vom OTM-1 bei der Montage und in der
Instandhaltung. Ebenso ist es ein hilfreiches Equipment in der
Qualitätssicherung und bei der Endabnahme von Riemenantrieben.
Produkteigenschaften: Für Antriebsriemen, nicht geeignet für
aufliegende Transportriemen. Berührungslose, optische Messung mit
getaktetem Licht. Die Messung erfolgt im Stillstand, mit Antippen des
Riemens. Exakte Messung der Riemenfrequenz und Trumkraft. Exakte
Berechnung der Sollwerte. Erforderlich zur Protokollierung nach DIN EN
ISO 9001ff. Benutzerführung und Anzeige der Messwerte in 10 Sprachen:
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch,
Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Dänisch. Anzeige des Messwertes
wahlweise als Riemen-Eigenfrequenz in Hertz oder der Trumkraft in Newton
oder Pound. Einfache und sichere Bedienung. Kompakte und handliche
Ausführung. Kundenseitige Geräteprüfung / Nach-Kalibirierung mit 250 Hz
Stimmgabel möglich. Vielseitig und materialunabhängig: Es kann alles
gemessen werden, was mechanisch vorgespannt ist und frei schwingen kann,
z.B. Riemen, Seile, Drähte, Folien, Kabel, Bänder, Bleche.
Lieferumfang:
-
Messinstrument.
-
Eine Steckersonde für offen zugängliche Messstellen und zur
Einhandbedienung.
-
Eine Messsonde mit Kabel für schwer zugängliche Messstellen.
-
9 V Batterie (auf Anfrage 9 V Akku mit Ladegerät).
-
Informationsblatt mit dem Download-Link zu einem
PC-Berechnungsprogramm in deutsch und englisch zur Ermittlung des
Frequenzsollwertes.
-
Prüfzertifikat.
-
Transportkoffer aus schlagfestem, widerstandsfähigem ABS.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 14088800
Staffelpreis in EUR pro STK:
10 - 800 Hz |
9 V Blockbatterie |
80 x 37 x 162 |
230 x 200 x 70 |
672 |