Material: Grauguss GG25. Art. 14090147 aus Stahl.

Zur einfachen Befestigung von Kettenradscheiben oder anderen Teilen auf Wellen mittels kostengünstiger Taper-Spannbuchsen. Dazu wird die Kettenradscheibe auf Ø D aufgebohrt (empfohlene Toleranz: H8) und mit Befestigungsbohrungen für die Schrauben versehen. Die Kettenradscheibe kann rechts oder links angeschraubt werden. Die Schraubenlänge richtet sich nach der Dicke der Kettenradscheibe. Schrauben und Muttern sind nicht im Lieferumfang enthalten. Taper-Spannbuchse und Kettenradscheibe sind separat zu bestellen.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14090120

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
10,3510,1910,029,82

für Spannbuchse1210
Øda [mm]120
L [mm]25
ØD-0,05 [mm]80
ØC [mm]70
B1 [mm]9,0
B2 [mm]7,5
B3 [mm]2,5
ØDB [mm]100
N° [mm]6
ØB [mm]7,5
Pos. B [°]60
Gewicht [kg]0,90

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn