Werkstoff: Stahl.


Zur einfachen Befestigung von Kettenradscheiben oder anderen Teilen auf Wellen. Dazu wird das Kettenrad auf Ø D aufgebohrt (empfohlene Toleranz: H8) und mit Befestigungsbohrungen für die Schrauben versehen. Die Schraubenlänge richtet sich nach der Kettenradscheibe. Schrauben und Muttern sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Kettenradscheibe ist separat zu bestellen und kann rechts oder links angeschraubt werden. Fertigbearbeitung wie Nabenbohrung gegen Mehrpreis.
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
Artikelnr.: 14090182

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
13,2612,3611,4810,589,73

da [mm]80
L [mm]32,0
Dh9 [mm]50
C [mm]47
B1 [mm]18,0
B2 [mm]7
B3 [mm]7,0
DB [mm]67
N° [mm]6
B [mm]6,2
Pos. 60°
Gewicht [kg]0,63

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn