Werkstoff: Stahl, verzinkt. Schraube Festigkeit 8.8, Muttern Festigkeit 8.

Der Schraubensatz besteht aus Schraube ISO 4017 / DIN 933, einer Mutter DIN 934 und zwei niedrigen Muttern DIN 936.

Zur Montage der Spannrollen TS auf Spann­elementen, auf Montagewinkeln oder an kundenseitigen Befestigungflächen. Die Spur kann eingestellt werden (auf unseren Spannelementen Maß R). Spannrolle TS, Schraubensatz und Spann­element sind separat zu bestellen.

1) Schraube M5 mit 3 Muttern DIN 934, für Montagewinkel Größe 0 Art. 14080001, Verstellweg 9mm.
2) Montage ohne die lose Distanzbuchse, die bei der Spannrolle im Lieferumfang enthalten ist.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 140908045

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
0,990,870,730,660,610,540,5

für Artikel
Spannrolle
14088301
14088302
14088303
TypTS 30-13
TS 30-19
TS 30-28
mit Artikel
Spannelement
14080000
14080000
14080000
Größe0
0
0
d [mm]M8
M8
M8
l [mm]45
45
45
k [mm]5,3
5,3
5,3
m1 [mm] 6,5
6,5
6,5
m2 [mm] 5
5
5
Rmin [mm] 14,5
21,5
21,5
Rmax [mm] 24,0
24,0
24,0
Gewicht [g]30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn