Werkstoff: Stahl, verzinkt. Schraube Festigkeit 8.8, Muttern Festigkeit 8.

Der Schraubensatz besteht aus Schraube ISO 4017 / DIN 933, einer Mutter DIN 934 und zwei niedrigen Muttern DIN 936.

Zur Montage der Spannrollen TS auf Spann­elementen, auf Montagewinkeln oder an kundenseitigen Befestigungflächen. Die Spur kann eingestellt werden (auf unseren Spannelementen Maß R). Spannrolle TS, Schraubensatz und Spann­element sind separat zu bestellen.

1) Schraube M5 mit 3 Muttern DIN 934, für Montagewinkel Größe 0 Art. 14080001, Verstellweg 9mm.
2) Montage ohne die lose Distanzbuchse, die bei der Spannrolle im Lieferumfang enthalten ist.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 140920120

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
4,383,843,292,972,75

für Artikel
Spannrolle
14088802
14088803
TypTS 80-40
TS 80-54
mit Artikel
Spannelement
14080400
14080400
Größe4
4
d [mm]M20
M20
l [mm]120
120
k [mm]12,5
12,5
m1 [mm] 16
16
m2 [mm] 9
9
Rmin [mm] 51,5
51,5
Rmax [mm] 82,5
82,5
Gewicht [g]430

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn