Werkstoff: Kettenräder aus Edelstahl 1.4301 (V2A).

Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl. Schraube und Muttern aus Edelstahl.

Die Kettenräder können auf der Schraube verschoben und somit auf die Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern werden sie in der Position festgesetzt. Die dauergeschmierten 2Z-Lager ermöglichen einen leichten Lauf. Maßgenaue Distanzscheiben gewährleisten einen einwandfreien Eingriff der Verzahnung in die Kette. Temperaturbereich: -20º bis +120ºC.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 140995012

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
27,1925,0122,8420,6619,5818,4917,416,31

DIN / ISO-Nr. 06 B-2
Teilung [Zoll]3/8 x 7/32"
passend zu Spannelement [Größe]1 und 2
Zähnezahl15
Teilkreis-Ø [mm]45,81
W [mm]M10
L [mm]55
Gewicht [kg]0,15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn