Werkstoff: Kettenrad aus Edelstahl 1.4301 (V2A).
Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl. Schraube und Muttern aus
Edelstahl.
Das Kettenrad kann auf der Schraube verschoben und somit auf die
Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern wird es in der
Position festgesetzt. Das dauergeschmierte 2Z-Lager ermöglicht einen
leichten Lauf.
Temperaturbereich: -20° bis +120°C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 14099507
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
28,71 | 26,1 | 24,8 | 23,5 | 22,18 | 20,89 | 19,58 |
12 B-1 |
3/4 x 7/16" |
3 |
15 |
91,63 |
M12 |
80 |
0,51 |