Werkstoff: 1.4301 bzw. 1.4308 (V2A). Diese Spannelemente eignen sich für die Spannung herkömmlicher Ketten- und Riementriebe. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi. Für beide Spannrichtungen geeignet. Temperaturbereich -40 ° C bis +80 °C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14099803

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
292,76278,13263,49248,85234,21

Größe3
Fmax. bei normal [N]810
Fmax. bei hart [N]1050
s max. bei normal [mm]65,0
s max. bei hart [mm]50
D [mm]78
E [mm]108 +2 -0,5
G [mm]8
H [mm]M 12
J1 [mm]130
J2 [mm]100
K [mm]50
L [mm]155
M [mm]40
N [mm]52
O [mm]15
P [mm]10,5
Q [mm]34,3
T [mm]12,5
MA [Nm]86
Gewicht [kg]0,190

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn