Werkstoff: 1.4301 bzw. 1.4308 (V2A). Diese Spannelemente eignen sich für die Spannung herkömmlicher Ketten- und Riementriebe. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi. Für beide Spannrichtungen geeignet. Temperaturbereich -40 ° C bis +80 °C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14099804

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
311,07296,45281,82267,18251,41

Größe4
Fmax. bei normal [N]1500
Fmax. bei hart [N]1875
s max. bei normal [mm]87,5
s max. bei hart [mm]70
D [mm]95
E [mm]140 +2 -0,5
G [mm]10
H [mm]M 16
J1 [mm]175
J2 [mm]140
K [mm]60
L [mm]205
M [mm]40
N [mm]60
O [mm]15
P [mm]12,5
Q [mm]42,0
T [mm]20,5
MA [Nm]210
Gewicht [kg]4,30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn