Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne Grauguss-Nabenverstärkung.
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
Artikelnr.: 15010300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
25,0623,6722,9922,2821,59

Nenn-Ø D1 [mm]56
Vorbohrung d ca. [mm]-
max. Bohrung [mm]22
Kranzbreite h [mm]16
ND ca. [mm]35
L ca. [mm]28
Gewicht ca. [kg]0,10
Bemerkung* 1)

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn