Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne Grauguss-Nabenverstärkung.
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
Artikelnr.: 15011800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
53,7150,7249,2447,7446,2544,7643,28

Nenn-Ø D1 [mm]180
Vorbohrung d ca. [mm]12
max. Bohrung [mm]35
Kranzbreite h [mm]16
ND ca. [mm]60
L ca. [mm]32
Gewicht ca. [kg]1,00
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn