Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe geliefert. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne Grauguss-Nabenverstärkung.
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
Artikelnr.: 15031000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
48,846,0944,7343,3842,0240,6739,31

Nenn-Ø D1 [mm]100
Vorbohrung d ca. [mm]10
max. Bohrung [mm]35
Kranzbreite h [mm]40
ND ca. [mm]60
L ca. [mm]40
Gewicht ca. [kg]1,0
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn