Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.

Keilwinkel ca. 38 °

Breite b = 10 mm.

Höhe h = 6 mm.

Breite u = 5,9 mm.

Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 50 mm.

Gewicht = 0,064 kg/m.

Umrechnung für Richtlänge und Innenlänge: Innenlänge = Richtlänge - 22 mm.

Umrechnung für Innenlänge und äußere Länge: Äußere Länge = Innenlänge + 35 mm.

Wichtig:

Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Öle, Fette und Chemikalien sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 15063000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
9,298,67,97,446,97

ProfilZ (10)
Richtlänge LR [mm]947

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn