Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.
Keilwinkel ca. 38 °
Breite b = 10 mm.
Höhe h = 6 mm.
Breite u = 5,9 mm.
Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 50 mm.
Gewicht = 0,064 kg/m.
Umrechnung für Richtlänge und Innenlänge: Innenlänge = Richtlänge - 22
mm.
Umrechnung für Innenlänge und äußere Länge: Äußere Länge = Innenlänge +
35 mm.
Wichtig:
Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht
werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein
Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben
normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Öle, Fette und Chemikalien
sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen
zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 15064700
Staffelpreis in EUR pro STK: