Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.
Breite b = 9,7mm.
Höhe h = 8mm.
Breite u = 4,2mm.
Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 63mm.
Gewicht = 0,074 kg/m.
Umrechnung für Außenlänge und Richtlänge: Außenlänge = Richtlänge + 13mm.
Wichtig:
Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht
werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein
Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben
normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Öle, Fette und Chemikalien
sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen
zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 15085400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
13,32 | 12,44 | 11,53 | 10,6 | 9,28 | 7,92 |