Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.

Breite b = 9,7mm.

Höhe h = 8mm.

Breite u = 4,2mm.

Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 63mm.

Gewicht = 0,074 kg/m.

Umrechnung für Außenlänge und Richtlänge: Außenlänge = Richtlänge + 13mm.

Wichtig:

Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Öle, Fette und Chemikalien sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 15088600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
22,5220,9919,4717,9415,6613,38

ProfilSPZ
Richtlänge LR [mm]3000

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn