Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert.
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 bzw. DIN 2217 bzw. ISO 4183, zur Verwendung mit klassischen Keilriemen DIN 2215 und Schmalkeilriemen DIN 7753-1 / ISO 4184. Auch verwendbar für Keilriemen 5V/15N nach ARPM/MPTA. Der Nenndurchmesser D1 ist der Wirkdurchmesser.

1) Ø 100-106mm nicht für Keilriemen SPB, XPB und 5V/15N.
2) Ø 112-132mm nicht für Keilriemen SPB und 5V/15N.


Im Zuge der Sortimentserweiterung dieser Produktgruppe wurden neue Teilenummern vergeben. Hier erhalten Sie eine vollständige Übersicht der bisherigen und neuen Artikelnummern:

Übersicht Nachfolger Taper-Keilriemenscheiben

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: MAE 151-B-1-180

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
21,7920,7519,7118,6816,6115,5715,05

Bisherige Artikelnummer15511800
Rillen-Anzahl1
Nenn-Ø D1 [mm]180
Ø DA [mm]187
Ausführung6
Taper-Buchse [Nr.]1610
Bohrung [mm] 12 - 42
E [mm]15
h [mm]25
J [mm]142
K [mm]-
L [mm]25
M [mm]-
N [mm]80
Gewicht ca. [kg]3,40

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn