Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert.
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 bzw. DIN 2217 bzw. ISO 4183, zur Verwendung mit klassischen Keilriemen DIN 2215 und Schmalkeilriemen DIN 7753-1 / ISO 4184. Auch verwendbar für Keilriemen 5V/15N nach ARPM/MPTA. Der Nenndurchmesser D1 ist der Wirkdurchmesser.

1) Ø 100-106mm nicht für Keilriemen SPB, XPB und 5V/15N.
2) Ø 112-132mm nicht für Keilriemen SPB und 5V/15N.


Im Zuge der Sortimentserweiterung dieser Produktgruppe wurden neue Teilenummern vergeben. Hier erhalten Sie eine vollständige Übersicht der bisherigen und neuen Artikelnummern:

Übersicht Nachfolger Taper-Keilriemenscheiben

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: MAE 151-B-3-1250

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
914,78875,01835,24795,46735,81696,03676,15

Bisherige Artikelnummer
Rillen-Anzahl3
Nenn-Ø D1 [mm]1250
Ø DA [mm]1257
Ausführung4
Taper-Buchse [Nr.]4040
Bohrung [mm] 40 - 100
E [mm]-
h [mm]63
J [mm]1204
K [mm]19,5
L [mm]102
M [mm]19,5
N [mm]210
Gewicht ca. [kg]100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn