Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert.
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 bzw. DIN 2217 bzw. ISO 4183, zur Verwendung mit klassischen Keilriemen DIN 2215 und Schmalkeilriemen DIN 7753-1 / ISO 4184. Auch verwendbar für Keilriemen 5V/15N nach ARPM/MPTA. Der Nenndurchmesser D1 ist der Wirkdurchmesser.

1) Ø 125-132mm nicht für Keilriemen SPB und 5V/15N.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: MAE 151-B-5-630

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
353,65338,28322,9307,52284,46269,08261,4

Rillen-Anzahl5
Nenn-Ø D1 [mm]630
Ø DA [mm]637
Ausführung13
Taper-Buchse [Nr.]4040
Bohrung [mm] 40 - 100
E [mm]-
h [mm]101
J [mm]587
K [mm]-
L [mm]102
M [mm]1
N [mm]210
Gewicht ca. [kg]55,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn