Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert.
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 bzw. DIN 2217 bzw. ISO 4183, zur Verwendung mit klassischen Keilriemen DIN 2215 und Schmalkeilriemen DIN 7753-1 / ISO 4184. Der Nenndurchmesser D1 ist der Wirkdurchmesser.

1) Ø 200-212mm nicht für Keilriemen SPC.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: MAE 151-C-5-200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
116,84111,76106,68101,693,9888,986,36

Rillen-Anzahl5
Nenn-Ø D1 [mm]200 1)
Ø DA [mm]209,6
Ausführung3
Taper-Buchse [Nr.]3535
Bohrung [mm] 30 - 90
E [mm]-
h [mm]136
J [mm]144
K [mm]23,5
L [mm]89
M [mm]23,5
N [mm]-
Gewicht ca. [kg]13,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn