Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert.
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 bzw. DIN 2217 bzw. ISO 4183, zur Verwendung mit klassischen Keilriemen DIN 2215 und Schmalkeilriemen DIN 7753-1 / ISO 4184. Auch verwendbar für Keilriemen 3V/9N nach ARPM/MPTA. Der Nenndurchmesser D1 ist der Wirkdurchmesser.


Im Zuge der Sortimentserweiterung dieser Produktgruppe wurden neue Teilenummern vergeben. Hier erhalten Sie eine vollständige Übersicht der bisherigen und neuen Artikelnummern:

Übersicht Nachfolger Taper-Keilriemenscheiben

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: MAE 151-Z-3-180

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
28,0626,7225,424,0621,3920,0419,38

Bisherige Artikelnummer15131800
Rillen-Anzahl3
Nenn-Ø D1 [mm]180
Ø DA [mm]184
Ausführung6
Taper-Buchse [Nr.]2012
Bohrung [mm] 12 - 50
E [mm]7
h [mm]40
J [mm]151
K [mm]0
L [mm]32
M [mm]8
N [mm]106
Gewicht ca. [kg]3,40

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn