Werkstoff: Grauguss EN-GJL250, phosphatiert.

Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 bzw. DIN 2217 bzw. ISO 4183, zur Verwendung mit klassischen Keilriemen DIN 2215 und Schmalkeilriemen DIN 7753-1 / ISO 4184. Auch verwendbar für Keilriemen 3V/9N nach ARPM/MPTA. Der Nenndurchmesser D1 ist der Wirkdurchmesser.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: MAE 151-Z-4-280

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
57,8355,3152,850,2846,514442,74

Rillen-Anzahl4
Nenn-Ø D1 [mm]280
Ø DA [mm]284
Ausführung6
Taper-Buchse [Nr.]2517
Bohrung [mm] 15 - 65
E [mm]14
h [mm]52
J [mm]251
K [mm]3,5
L [mm]45
M [mm]3,5
N [mm]124
Gewicht ca. [kg]10,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn