Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne Grauguss-Nabenverstärkung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 15212200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
73,7469,6367,5965,5363,561,4259,38

Nenn-Ø D1 [mm]224
Vorbohrung d ca. [mm]12
max. Bohrung [mm]40
Kranzbreite h [mm]20
ND ca. [mm]65
L ca. [mm]40
Gewicht ca. [kg]1,50
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn