Werkstoff: Kautschuk Chloropren. Zugstränge aus Polyester.
Vollständig ummantelt mit Polyamidgewebe, gummiert.
Klassisch: Diese Keilriemen in Standardbauart und
Standardqualität haben eine gute Biegewilligkeit. Der Einsatz
ist rückläufig. In den meisten Fällen können diese Riemen durch
Schmalkeilriemen ersetzt werden, die eine höhere Leistungsübertragung
bieten.
Wartungspflichtig: Nach dem
Einlaufen und nach längerem Einsatz ist ein Nachspannen erforderlich.
Verwendbarkeit: Diese Keilriemen sind für klassische,
kraftschlüssige Antriebssysteme bei normalen Einsatzbedingungen
geeignet. Lieferung für satzweise Verwendung auf Anfrage.
Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +100°C.
Antistatisch nach ISO 1813.
Keilwinkel ca. 38 °
Breite b = 13 mm.
Höhe h = 8 mm.
Breite u = 7,5 mm.
Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 75 mm.
Gewicht = 0,109 kg/m.
Umrechnung für Richtlänge und Innenlänge: Innenlänge = Richtlänge - 30
mm.
Umrechnung für Innenlänge und äußere Länge: Äußere Länge = Innenlänge +
50 mm.
Wichtig:
Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht
werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein
Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben
normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Öle, Fette und Chemikalien
sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen
zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 15263200
Staffelpreis in EUR pro STK: