Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.

Keilwinkel ca. 38 °

Breite b = 13 mm.

Höhe h = 8 mm.

Breite u = 7,5 mm.

Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 75 mm.

Gewicht = 0,109 kg/m.

Umrechnung für Richtlänge und Innenlänge: Innenlänge = Richtlänge - 30 mm.

Umrechnung für Innenlänge und äußere Länge: Äußere Länge = Innenlänge + 50 mm.

Wichtig:

Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Öle, Fette und Chemikalien sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.
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
Artikelnr.: 15265500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
14,7113,7612,7311,7410,24

ProfilA (13)
Richtlänge LR [mm]1430

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn