Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.
Breite b = 12,7mm.
Höhe h = 10mm.
Breite u = 5,8mm.
Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 90mm.
Gewicht = 0,123 kg/m.
Umrechnung für Außenlänge und Richtlänge: Außenlänge = Richtlänge + 18mm.
Wichtig:
Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht
werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein
Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben
normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Öle, Fette und Chemikalien
sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen
zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 15287200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
26,35 | 24,58 | 22,79 | 21,01 | 18,34 | 15,67 |