Werkstoff: Hochleistungs-EPDM. Zugstränge aus Polyester. Fortschrittlich: Diese flankenoffenen, formgezahnten EPDM-Keilriemen sind ein Spitzenprodukt mit einem hochfesten Zugstrang für verbesserte Energieeffizienz und Antriebsleistung. Leistungsstark: Die übertragbare Leistung ist mehr als doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Schmalkeilriemen und mehr als dreimal so hoch wie bei klassischen Keilriemen. Wartungsfrei: Dank minimaler Ausdehnung ist ein Nachspannen in der Regel nicht erforderlich. Vielseitig verwendbar: Mit guter chemischer Beständigkeit und einem breiten Temperaturbereich sind diese Keilriemen ideal für kraftschlüssige Antriebssysteme. Vorhandene Schmalkeilriemen und Normkeilriemen können problemlos ersetzt werden. Die marktüblichen Scheiben passen für alle drei Riemenarten. Enge Fertigungstoleranzen ermöglichen die satzweise Verwendung. Zul. Betriebstemperatur: -40° bis +130°C.

XPA-Keilriemen sind ein sinnvoller Ersatz für Keilriemen SPA und 13.

Breite b = 12,7mm.

Höhe h = 10mm.

Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 71mm.

Gewicht = 0,105 kg/m.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 15291782

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
17,2516,114,9613,2211,510,349,28,63

ProfilXPA
Richtlänge LR [mm]1782

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn