Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Der Nenn-Ø 63mm ist nur für Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne Grauguss-Nabenverstärkung.
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
Artikelnr.: 15411400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
58,6255,3553,7252,150,4648,8447,22

Nenn-Ø D1 [mm]140
Vorbohrung d ca. [mm]12
max. Bohrung [mm]35
Kranzbreite h [mm]25
ND ca. [mm]60
L ca. [mm]32
Gewicht ca. [kg]0,90
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn