Werkstoff: Alu-Sonderlegierung mit Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe geliefert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 15432500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
154,33145,76141,45137,17132,9128,6124,32

Nenn-Ø D1 [mm]250
Vorbohrung d ca. [mm]18
max. Bohrung [mm]50
Kranzbreite h [mm]63
ND ca. [mm]85
L ca. [mm]60
Gewicht ca. [kg]4,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn