Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.

Keilwinkel ca. 38 °

Breite b = 17 mm.

Höhe h = 11 mm.

Breite u = 9,4 mm.

Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 125 mm.

Gewicht = 0,180 kg/m.

Umrechnung für Richtlänge und Innenlänge: Innenlänge = Richtlänge - 40 mm.

Umrechnung für Innenlänge und äußere Länge: Äußere Länge = Innenlänge + 65 mm.

Wichtig:

Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Öle, Fette und Chemikalien sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 15460600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
11,8710,9910,099,518,91

ProfilB (17)
Richtlänge LR [mm]690

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn