Werkstoff: Gummi. Zugstränge aus Polyester. Kontaktseiten
gewebebeschichtet, gummiert.
Modern: Diese Keilriemen DIN 7753-1 / ISO 4184 in hoher
Ausführung und Standardqualität bieten eine wesentlich höhere
Leistungsübertragung als klassische Keilriemen DIN 2215, bei etwas
geringerer Biegewilligkeit. In den meisten Fällen können klassischen
Keilriemen durch Schmalkeilriemen ersetzt werden.
Wartungspflichtig: Nach dem Einlaufen und nach längerem Einsatz
ist ein Nachspannen erforderlich.
Verwendbarkeit: Diese Keilriemen sind für klassische,
kraftschlüssige Antriebssysteme bei normalen Einsatzbedingungen
geeignet. Enge Fertigungstoleranzen ermöglichen die satzweise Verwendung.
Zul. Betriebstemperatur: -30° bis +80°C.
Antistatisch nach ISO 1813.
Wichtig:
Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht
werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein
Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben
normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Öle, Fette und Chemikalien
sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen
zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 15483550
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 37,76 | 35,18 | 32,61 | 30,89 | 28,27 |