Werkstoff: Hochleistungs-EPDM. Zugstränge aus Polyester. Fortschrittlich:
Diese flankenoffenen, formgezahnten EPDM-Keilriemen sind ein
Spitzenprodukt mit einem hochfesten Zugstrang für verbesserte
Energieeffizienz und Antriebsleistung. Leistungsstark: Die
übertragbare Leistung ist mehr als doppelt so hoch wie bei herkömmlichen
Schmalkeilriemen und mehr als dreimal so hoch wie bei klassischen
Keilriemen. Wartungsfrei: Dank minimaler Ausdehnung ist ein
Nachspannen in der Regel nicht erforderlich. Vielseitig verwendbar:
Mit guter chemischer Beständigkeit und einem breiten Temperaturbereich
sind diese Keilriemen ideal für kraftschlüssige Antriebssysteme.
Vorhandene Schmalkeilriemen und Normkeilriemen können problemlos ersetzt
werden. Die marktüblichen Scheiben passen für alle drei Riemenarten.
Enge Fertigungstoleranzen ermöglichen die satzweise Verwendung. Zul.
Betriebstemperatur: -40° bis +130°C.
XPB-Keilriemen sind ein sinnvoller Ersatz für Keilriemen SPB und 17.
Breite b = 16,3mm.
Höhe h = 13mm.
Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 112mm.
Gewicht = 0,183 kg/m.
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 15491320
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
22,66 | 21,16 | 19,64 | 17,38 | 15,11 | 13,59 | 12,09 | 11,33 |