Werkstoff: Grauguss EN-GJL250. Ausführung für Taper-Spannbuchse, zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Bauart: A = Armscheibe. B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig. rü = rückspringend. v = vorspringend.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 15531100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
19,5518,6117,6816,7614,913,9713,49

Nenn-Ø D1 [mm]112
BauartV
Ausführung8
h [mm]63
L [mm]25
Nabenlage [zum Kranz]rü 38
Taper-Buchse [Nr.]1610
Bohrung d min. [mm]12
Bohrung d max. [mm]42
Gewicht ca. [kg]2,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn