Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16021100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,794,674,514,394,234,093,963,8

Typ16 T2,5/11-2
Zähnezahl11
Ausführung0F
Riemenbreite [mm]6
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]8,25
Außen-Ø Bordscheibe [mm]13,0
d [mm]8,75
ND [mm]10
b [mm]9
L [mm]16
Vorbohrung B [mm]-
Gewicht [g]3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn