Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16021400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,144,974,814,684,524,364,234,08

Typ16 T2,5/14-2
Zähnezahl14
Ausführung0F
Riemenbreite [mm]6
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]10,64
Außen-Ø Bordscheibe [mm]15,0
d [mm]11,14
ND [mm]14
b [mm]9
L [mm]16
Vorbohrung B [mm]-
Gewicht [g]4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn