Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16022200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,694,544,414,284,153,973,863,74

Typ16 T2,5/22-2
Zähnezahl22
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]6
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]17,01
Außen-Ø Bordscheibe [mm]23,0
d [mm]17,51
ND [mm]11
b [mm]10
L [mm]16
Vorbohrung B [mm]3
Gewicht [g]9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn