Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
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
Artikelnr.: 16022400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,834,694,544,414,274,113,953,83

Typ16 T2,5/24-2
Zähnezahl24
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]6
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]18,60
Außen-Ø Bordscheibe [mm]23,0
d [mm]19,10
ND [mm]12
b [mm]10
L [mm]16
Vorbohrung B [mm]3
Gewicht [g]12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn