Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16022500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,884,754,584,454,324,184,023,88

Typ16 T2,5/25-2
Zähnezahl25
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]6
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]19,39
Außen-Ø Bordscheibe [mm]23,0
d [mm]19,89
ND [mm]13
b [mm]10
L [mm]16
Vorbohrung B [mm]3
Gewicht [g]13

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn