Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16022600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,014,874,714,574,434,294,143,97

Typ16 T2,5/26-2
Zähnezahl26
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]6
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]20,19
Außen-Ø Bordscheibe [mm]25,0
d [mm]20,69
ND [mm]14
b [mm]10
L [mm]16
Vorbohrung B [mm]4
Gewicht [g]14

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn