Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
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
Artikelnr.: 16023600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,385,255,084,924,764,594,454,28

Typ16 T2,5/36-2
Zähnezahl36
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]6
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]28,15
Außen-Ø Bordscheibe [mm]36,0
d [mm]28,65
ND [mm]20
b [mm]10
L [mm]16
Vorbohrung B [mm]6
Gewicht [g]26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn