Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16024000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,75,545,355,215,024,844,684,52

Typ16 T2,5/40-2
Zähnezahl40
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]6
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]31,33
Außen-Ø Bordscheibe [mm]38,0
d [mm]31,83
ND [mm]22
b [mm]10
L [mm]16
Vorbohrung B [mm]6
Gewicht [g]32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn