Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16024400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,575,385,245,084,894,734,584,42

Typ16 T2,5/44-0
Zähnezahl44
Ausführung2
Riemenbreite [mm]6
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]34,51
Außen-Ø Bordscheibe [mm] -
d [mm]35,01
ND [mm]24
b [mm]10
L [mm]16
Vorbohrung B [mm]6
Gewicht [g]40

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn