Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16026000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,426,246,055,865,685,55,295,12

Typ16 T2,5/60-0
Zähnezahl60
Ausführung2
Riemenbreite [mm]6
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]47,25
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]47,75
ND [mm]34
b [mm]10
L [mm]16
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]73

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn