Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16027200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,737,497,297,066,836,66,366,16

Typ16 T2,5/72-0
Zähnezahl72
Ausführung2
Riemenbreite [mm]6
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]56,80
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]57,30
ND [mm]34
b [mm]10
L [mm]16
Vorbohrung B [mm]10
Gewicht [g]79

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn