Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16039600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
14,1713,7413,3512,9312,4812,0911,6511,26

Typ20T2,5/96-0
Zähnezahl96
Ausführung2
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]75,89
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]76,39
ND [mm]40
b [mm]14
L [mm]20
Vorbohrung B [mm]10
Gewicht [g]187

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn