Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16224200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
11,0310,5210,4210,19,789,469,128,8

Typ21 T5/42-2
Zähnezahl42
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]66,01
Außen-Ø Bordscheibe [mm]71
d [mm]66,85
ND [mm]40
b [mm]15
L [mm]21
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]180

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn