Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt. Schraube DIN 912-12.9, schwarz.

Die Naben der Zahnriemenräder sind geschlitzt, ähnlich wie bei einem Klemmring. Mit der Klemmschraube werden die Zahnriemenräder auf den Wellen befestigt. Keine weitere Bearbeitung mehr, schnelle Montage, keine Beschädigung der Welle, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte.

Bohrung BH7: Bohrungstoleranz im Radbereich H7 durchgehend; im Klemmbereich H7 vor dem Schlitzen. R: Störkreis-Ø am Schraubenkopf. Übertragbares Drehmoment: Reibschlussmoment der Klemmnabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 162314K05

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,9710,439,919,48,888,367,827,67

TypALK 29 T5/14-2
Zähnezahl14
Bohrung
BH7 [mm]
5
Ausführung1F
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]21,44
Außen-Ø Bordscheibe [mm]25
d [mm]22,28
ND [mm]15
b [mm]21
L [mm]29
R [mm]19,6
b1 [mm5,8
Schraube
DIN 912 [mm]
M2,5x8
Anzugsmoment [Nm]1,21
Übertragbares Drehmoment [Nm]2,28
Gewicht [g]23,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn